Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

InlineEMCopenL Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete EMC InLine tipo 1

Los gabinetes de EMC InLine proporcionan estilo, funcionalidad y protección de EMC. El diseño del cuerpo y puerta al ras, se puede asegurar con tornillos o cerrojos de cuarto de vuelta, lo que hace que estos gabinetes sean una opción excelente para aplicaciones que requieren un aspecto estético y protección EMC.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 1; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 1; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 1

NEMA/EEMAC Type 1

IEC 60529, IP40

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.