Gabinete EMC InLine tipo 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete EMC InLine tipo 1
Los gabinetes de EMC InLine proporcionan estilo, funcionalidad y protección de EMC. El diseño del cuerpo y puerta al ras, se puede asegurar con tornillos o cerrojos de cuarto de vuelta, lo que hace que estos gabinetes sean una opción excelente para aplicaciones que requieren un aspecto estético y protección EMC.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 1; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 1; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 1
NEMA/EEMAC Type 1
IEC 60529, IP40
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Formed external flange around all sides of enclosure door opening
- Apertura de chasis de perímetro grande
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Previsión de conexión para puesta a tierra en la tapa y el chasis
- Material EMI/RFI de tela no tejida metalizada que cubre la junta de espuma de uretano de grado UL94HP
- Superficies interiores revestidas para áreas de contacto de juntas y entradas de conductos
- El kit de herrajes incluye tornillos de montaje en panel, herrajes de puesta a tierra y arandelas para sellado de orificios para montaje en pared
- Instrucciones de instalación
- La eficacia del blindaje es superior a 50 dB a 1 GHz
- Gabinetes con tapa de rosca INLINE EMC:
- Tornillos de tapa cautivos con casquillos de sellado
- Topes de compresión de junta integrales
- Gabinetes de puerta abisagrada INLINE EMC:
- La puerta se abre 180 grados
- Puerta con bisagra desmontable
- Pestillo de cuarto de vuelta ranurado con autopuesta a tierra
- Acabado: Polvo de poliéster texturizado RAL color 7035gris claro por dentro y por fuera sobre un interior chapado
- La eficacia de la protección se ha probado de acuerdo con: IEEE 299, VG 95-373 pieza 15, MIL-STD-285
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.