Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CPP2574 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta abatible grande, tipo 1

La cubierta con bisagra grande, Tipo 1, tiene un rango de tamaños de 42 x 30 pulg. a 48 x 36 pulg., disposición de montaje para panel opcional, y cumple con los requisitos de funcionalidad básica para aplicaciones en interiores que no requieren gabinetes herméticos al aceite o al polvo.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 40; tipo 1; archivo n.º E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567

NEMA/EEMAC Type 1

CSA, File 42184: Type 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.