Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Type1UtilityFamily_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinetes de uso general con cerrojo, tipo 1

Los gabinetes utilitarios con cierre Tipo 1 están disponibles en modelos de gancho de llave y estantería para proteger fusibles y otros componentes, y pueden equiparse con un candado de combinación para aplicaciones que requieran seguridad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 50, 50E Listed; Type 1; File Number E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File Number E27567

NEMA/EEMAC Tipo 1

IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.