Pedestal con patas
Hover to magnify image or click to enlarge
Pedestal con patas
El pedestal con patas se usa para soportar varios gabinetes HMI y proporciona una visualización y una altura de funcionamiento óptimas. Cuatro patas robustas de acero colado atornilladas al tubo vertical de acero dulce de una pieza para mayor rigidez. Las patas son compatibles con ruedas en aplicaciones limitadas. Los tapones de polímero negro de alta resistencia se ajustan a los extremos de las patas para cubrir los pernos o niveladores. Están disponibles dos alturas como oferta estándar para satisfacer sus requisitos ergonómicos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Use 4.00 x 4.00 pulg. (102 x 102 mm) con gabinetes Concept HMI e InLine HMI
- Use 8.00 x 8.00 pulg. (203 x 203 mm) con gabinetes HMI frente inclinado ProLine
- Acople el pedestal a la base HMI con el brazo de corte, la inclinación giratoria o el adaptador de ángulo con orificios pretaladrados
- Se incluyen los herrajes y la junta para acoplar el gabinete
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.