ProLine G2 Cable Entry Cabinets
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Cable Entry Cabinets
The Cable Entry Cabinet is a narrow, full-height cabinet attached to the side of a modular enclosure frame for cable management. The full-height side opening can be covered with a solid door or side cover. Closure plates are available to seal the top and bottom of the cable entry cabinet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- 14 gauge (1.75mm) mild steel
- RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint finish
- Foam-in-place gasket and optional accessories to maintain environmental integrity
- Open top and bottom of cabinet; closure plates sold separately
- Front opening of cabinet can be closed with either solid door or cover
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.