Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2PD1818G_PG2DiscMntgSubPnl; P2PD1818G; PANEL; PG2; DISC; DISCONNECT; PHOTO RENDER; CAD RENDER Hover to magnify image or click to enlarge

Subpanel de montaje de desconexión ProLine G2

Los componentes de desconexión ProLine G2 se utilizan con las puertas y los marcos de desconexión ProLine G2 para configurar una solución de gabinete de desconexión personalizada para anchos >1000 mm. Estos componentes son idénticos a los componentes ProLine G2 estándar (p. ej., partes superiores sólidas ProLine G2, placas de montaje, subpanel de montaje), con la excepción de que el soporte central está desplazado 100 mm (para tener espacio para la desconexión transversal abisagrada).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 3.4 mm
Espesor 10 ga
Acabado Pintado al polvo
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.