ProLine Mobile Base
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Mobile Base
Mobile Bases fit 600- and 800-mm wide frames. They extend beyond the front and rear of 600-mm cabinets to provide enhanced stability. Provides front extension only on 800-mm cabinets. The base fastens to the underside of the frame and provides integral mounting of furnished casters. The front and rear top surfaces of the base are trimmed with black rubber mats 3-mm thick.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Casters and mounting hardware are furnished.
- Four non-locking casters provide a maximum load-bearing capacity of 1000 lb. (453.6 kg).
Especificaciones
Espesor | 3.4 mm |
Espesor | 10 ga |
Color | Jet Black |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.