Compartimento Consolet ProLine-PC
Hover to magnify image or click to enlarge
Compartimento Consolet ProLine-PC
Proporciona un compartimento con sello para guardar el teclado o proteger los controles. La puerta con bisagra permite un fácil acceso al compartimento. El soporte de la puerta mantiene la puerta abierta a 90 grados. Se incorporan dos cerrojos integrales de cuarto de vuelta en el borde delantero de las puertas del compartimento de acero. La junta de espuma en el sitio y la junta alrededor de la superficie posterior abierta, extienden la clasificación UL y CSA al interior del compartimento de consolas. Se proporcionan pernos de tierra y herrajes de montaje. El sistema de cierre nivelado (PSTLO) está disponible como accesorio.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Puerta con bisagra para un fácil acceso al compartimento
- El soporte de la puerta mantiene la puerta abierta en 90 grados
- Se incorporan dos cerrojos integrales de cuarto de vuelta en el borde frontal de las puertas del compartimento de acero
Especificaciones
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.