ProLine-PC Doors for Upper Front
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine-PC Doors for Upper Front
Doors fit on the upper front of the PC frame and are hinged on the left side. A 2-point latch system is operated by a Small Flush Bezel with tool-to-open insert located on the lower right side of the door. Other inserts and a Flush Swing Handle are also available. Noted sizes also available in stainless steel.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Doors have foam-in-place gaskets and ground studs
- Small Flush Bezel with tool-to-open insert included; other handle options available
Especificaciones
Espesor | 14 ga |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.