Gabinete EMC QLine D tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete EMC QLine D tipo 4X
Los gabinetes EMC de policarbonato QLine D tienen cuerpos contorneados y tornillos de cubierta empotrados para una apariencia atractiva y contemporánea al mismo tiempo que brindan protección EMC en ambientes corrosivos.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El cuerpo está fabricado en policarbonato resistente a impactos
- Revestimiento conductor de EMC en base y tapa
- Junta de plata/silicona
- Orificios de montaje moldeados directamente bajo los tornillos de la tapa
- Los tornillos de la tapa cautivos por puntos cruzados son de acero inoxidable
- Rieles de montaje a lo largo de las paredes laterales de la carrocería y salientes en la cubierta para la instalación de tarjetas de PC.
- Los tornillos de la tapa están protegidos por tapones removibles que son tanto estéticos como resistentes a la manipulación
- Almohadillas internas moldeadas para el montaje de paneles opcionales, rieles y otros componentes
- Se incluyen tornillos para el montaje del panel opcional
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Policarbonato |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.