QLine I Extension Rings
Hover to magnify image or click to enlarge
QLine I Extension Rings
Extension rings can be added to QLine I enclosures to provide additional 50-mm to enclosure depth. Extension rings are polycarbonate and cannot be used with quick-release latches.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Use on QLine I enclosures
- Extension rings are polycarbonate, and provide 50-mm additional depth
- Cannot be used with quick-release latches
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Policarbonato |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.