Paquete de desconectadores externos Sequestr, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Paquete de desconectadores externos Sequestr, tipo 12
El paquete de gabinete de desconexión externa Sequestr ayuda a mitigar los casos de arco eléctrico cuando se trabaja en componentes interiores al aislar la alimentación entrante del gabinete principal. El interruptor de desconexión y el bloque de fusibles/disyuntor se suministran como una sola unidad para nuevas instalaciones y se montan en el gabinete externo, con conexiones de terminales para proporcionar alimentación al gabinete principal.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12
CSA File No. 42186: Type 12
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Bloquea las puertas del gabinete de control principal cuando el interruptor de desconexión está encendido
- El interbloqueo mecánico del gabinete de control principal activado por la puerta maestra evita que la puerta esclava se abra primero
- Previsión para paso de energía al gabinete principal
- Recorte de desconexión preferido
- Pestillo con ranura para destornillador de un cuarto de vuelta en el gabinete Sequestr
- Manija de uso rudo PowerGlide con pestillo de tres puntos en el gabinete del control principal
- Bisagras ocultas y fáciles de quitar
- Pernos para puesta a tierra en el chasis
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Panel trasero conductor incluido en la caja de desconexión externa Sequestr
- Panel trasero opcional para el gabinete de control principal para una máxima flexibilidad de pedido
- El gabinete de desconexión externa Sequestr se envía suelto para una fácil instalación de desconexión
- A28X Gabinete de base
- A70D Gabinete de desconexión externa
- El gabinete de desconexión externa es de un 16 calibre de 060 (pulgadas); el del gabinete de control principal es de un 11 calibre de 121 (pulgadas)
- Uniones con soladura continua y pulidas
- La canaleta de la brida en el cuerpo del gabinete excluye la entrada de líquidos y contaminantes
- Orejetas para elevación de alta resistencia anclados en la parte superior reforzada
- Postes centrales extraíbles para una fácil instalación en el panel trasero
- Sin recorte de desconexión en el gabinete de control principal
Especificaciones
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.