Paneles laterales, SPM-NC
Hover to magnify image or click to enlarge
Paneles laterales, SPM-NC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Video
Características
- A set of two panels to close the sides of single or bayed combinable floor standing enclosures
- Provides ingress protection for enclosure configurations
- Ensures that the installed electrical components are safe
- Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 in combination with MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in combination with MCS-HP
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.