Unidades de refrigeración para áreas peligrosas, NHZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Unidades de refrigeración para áreas peligrosas, NHZ
Las unidades de aire acondicionado SpectraCool estrechas para áreas peligrosas para interiores/exteriores están diseñados específicamente para el enfriamiento de áreas peligrosas. Diseño atractivo sin gabinete de fundición pesado y uso mínimo de sujetadores visibles. Las unidades de aire acondicionado no requieren un sistema de purga y presurizado.
Estándares del sector
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
Clase 1, Div. 2, Grupos A, B, C, D T4
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- No reconstruido a partir de aires acondicionados industriales ligeros
- Cubierta de hoja galvanizada para entornos de fábrica y exteriores resistentes
- Recubrimiento resistente a la corrosión en los componentes del lado externo para los modelos Tipo 4X
- Recubrimiento resistente a la corrosión en los componentes del lado externo y del lado del gabinete para los modelos Tipo 4X offshore.
- Bobinas resistentes al polvo para un funcionamiento sin filtro
- El filtro de malla de aluminio reutilizable y limpiable protege las bobinas en atmósferas extremadamente polvorientas y sucias.
- Control de temperatura digital
- El diseño estrecho aloja gabinetes de 12 pulg. (300 mm) de profundidad
- Refrigerantes ecológicos R134a
- Modelos para 115, 230 y 400/460 suministro de energía de VAC trifásica
- Certificado UL para ahorrar tiempo y dinero a los clientes con aprobaciones de agencias (algunos modelos reconocidos por UL)
- Bridas fáciles de montar para una instalación sencilla
- Los modelos estándar tipo 4/4X incluyen
- - Gestión activa del condensado con banda calefactora.
- - Calentador de compresor.
- - Control de presión de cabeza.
- - Relé de apagado para interruptor de puerta y otros requisitos del sistema.
- - Interruptor de avería.
- Capacidades nominales de enfriamiento:
- - NHZ28 4000 BTU/h. (1172 W)
- - NHZ36 6000 y 8000 BTU/h (1758 y 2344 W).
- - NHZ43 11000 BTU/h. (3223 W)
- Outdoor model operating temperature range from -40 F/ -40 C to 131 F/ 55 C (125 F/52 C on NHZ28 Series and NHZ43 Series 115V)
Especificaciones
Acabado | Pulido |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.