Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CRP2568_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Abrazaderas de autosoporte de acero inoxidable, tipo 4X

"Estos gabinetes de una sola puerta brindan protección líder en la industria para componentes grandes o configuraciones de montaje complejas en ambientes altamente corrosivos. La adición de accesorios en angulos de rack de 19"", hacen que estos gabinetes sean ideales para proporcionar protección a componentes sensibles a entornos industriales hostiles. El gabinete se utiliza normalmente en plantas de procesamiento de alimentos, plantas de fabricación de productos farmacéuticos, plantas petroquímicas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales."

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

E.I.A. RS-310-D

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.