Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F22GAGV__LIWWGV_Telescope1, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 1 Galvanized wireway, F1010GAGV, F1212GAGV, F22GAGV, F44GAGV, F66GAGV, F88GAGV, Hover to magnify image or click to enlarge

Accesorio telescópico galvanizado

El adaptador telescópico galvanizado permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de cables de 1.00 pulg. (25 mm) a 12.00 pulg. (305 mm). No se requiere corte ni soldadura.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Material Acero dulce
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.