Enfriador para gabinete Vortex AC en áreas peligrosas
Hover to magnify image or click to enlarge
Enfriador para gabinete Vortex AC en áreas peligrosas
Los enfriadores para aires acondicionados de Vortex en áreas peligrosas mantienen los gabinetes enfriados, limpios y protegidos incluso en áreas peligrosas. Estos sistemas resultan ideales para aplicaciones en las que se dispone de aire comprimido en áreas peligrosas. Con apenas algunas piezas móviles, estos sistemas son muy confiables y virtualmente libres de mantenimiento.
Estándares del sector
Mantiene la clasificación UL/cUL Tipo 4, 4X cuando se instala correctamente en un gabinete UL/cUL Tipo 4, 4X.
Maintains UL/cUL Type 4, 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4, 4X enclosure.
Modelos para áreas peligrosas:
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Aprobado para una temperatura ambiente máxima de 175 ºF (80 ºC) en Clase I, Div. 2; Clase II, Div. 2; y áreas de Clase III.
- El termostato mecánico reduce el consumo de energía.
- El montaje superior, lateral y frontal permite una instalación versátil en áreas reducidas.
- Operación más silenciosa con un nivel de ruido de 60-75 dB.
- Se suministra con filtro de aire comprimido de drenaje automático de cinco micras, kit de ductos fríos, silenciador de aire frío y válvula de retención.
- Capacidades de enfriamiento de hasta 5000 BTU/h. (1465 W)
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Policarbonato |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.