WEATHERFLO con ventilador, tipo 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
WEATHERFLO con ventilador, tipo 3R
Los gabinetes WeatherFlo cuentan con un sistema de ventilación forzada, que permite, climatizar equipos alojados al interior y que producen altos niveles de temperatura en aplicaciones al aire libre.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Acabado en polvo de poliéster blanco con baja absorción solar
- Tapa de entrada y tapa de blindaje solar integrada
- Junta y filtro
- Termostato regulable; 70-140 F (21-60 C)
- Sistema de ventilación de enfriamiento activo con ventilador y filtro instalados de fábrica (115 VACACIONES)
- Conexión de alimentación terminal para ventilador
- Filtro de metal lavable y de fácil acceso
- Escape y puerta de la cubierta delantera superior
- Puerta abatible
- Pestillo de cuarto de vuelta
- Soportes de montaje externos
- Pernos de collarín provistos para montar el panel opcional
- Previsión de puesta a tierra en puerta y chasis
- Puerta con junta
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.