Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ATEX-Closed_sq.tif; ATEX-Closed Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ZonEx ATEX IECEx tipo 4X con bisagra, acero inoxidable 316, diseño EXE

Los gabinetes Zonex están diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/34/UE, así como con los estándares IECEx y AEx para una mayor seguridad al albergar componentes eléctricos en aplicaciones de zona 1 y zona 2. Los gabinetes ATEX Exe de HOFFMAN no están diseñados para usarse en aplicaciones a prueba de explosiones o llamas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Listado cUL C22.2 n.° 94; Tipo 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12

ATEX

Sira 09ATEX3224U

2813 Ex II 2 G D

Ex eb Gb

Ex tb IIIC Db IP 66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

IECEx

IECEx SIR 09.0099U

Ex eb IIC Gb

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.4 mm
Espesor 16 ga
Acabado Brushed #4
Material Acero Inoxidable 316L
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.