Zonex ATEX, IECEx, tipo 4X, cubierta de tornillo, diseño EXE
Hover to magnify image or click to enlarge
Zonex ATEX, IECEx, tipo 4X, cubierta de tornillo, diseño EXE
Los gabinetes ZonEx están diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/35/EU, así como con los estándares IECEx para una mayor seguridad al albergar componentes eléctricos en aplicaciones de Zona 1 y Zona 2. Los gabinetes ATEX Exe de HOFFMAN no están diseñados para usarse en aplicaciones a prueba de explosiones o llamas.
Estándares del sector
Tipo 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12
ATEX
Sira 09ATEX3224U
2813 Ex II 2 G D
Ex eb Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
EN60079-0
EN60079-7
EN60079-31
IECEx
IECEx SIR 09.0099U
Ex eb IIC Gb
IEC 60079-0
IEC 60079-7
IEC 60079-31
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Provisión de unión interna/externa de latón de 6 mm
- Junta continua de una pieza en la puerta
- Type 316L stainless steel cover screws
- Panel de montaje y herrajes para provisiones de unión incluidos
- Intervalo de temperatura de funcionamiento: Junta de poliuretano estándar de -40 C a +70 C
- Tuercas para soldadura internas para montaje en panel soportes o riel DIN
- Soportes de montaje en pared superior e inferior individuales soldados de 3 mm de espesor
- Mayor seguridad: Exe con certificación IECEx
Especificaciones
Acabado | Brushed 320 grain |
Material | Acero Inoxidable 316L |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.