Ventana de inspección transparente con cubierta APO DT con bisagra e insertos ciegos
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventana de inspección transparente con cubierta APO DT con bisagra e insertos ciegos
Las cubiertas APO DT están diseñadas para usarse como ventanas de inspección en ambientes altamente corrosivos donde es esencial la facilidad de visualización y de acceso.
Estándares del sector
Certificación UL tipos 3, 3R, 4, 4X, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Tamaños disponibles de 12” x 7” a 24” x 12” (altura x anchura)
- Las cubiertas DT no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Los marcos están hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP), autoextinguible, libre de halógenos, moldeado en caliente por compresión, capaces de resistir temperaturas continuas de -50 a 150 °C (-58 a 302 °F).
- Las ventanas de inspección están hechas de policarbonato transparente y resisten temperaturas continuas de hasta 120 °C (248 °F).
- Los tornillos de mariposa incluidos permiten una rápida apertura de la ventana para acceder a los componentes interiores.
- Las juntas están hechas de espuma de poliuretano de vertido continuo
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.