Soportes para perfiles de montaje 19" de altura parcial, CIC
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes para perfiles de montaje 19" de altura parcial, CIC
Estos soportes para montar perfiles parciales de 19" en armarios de 800 mm de ancho se pueden ajustar en altura y profundidad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para el montaje de perfiles verticales 19" CIPP en armarios de 800 mm de ancho. Ajustables en profundidad en pasos de 25 mm utilizando perfiles de fijación rápida CLPK.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.
- Beneficio: al montar en profundidad los soportes en perfiles, los perfiles de 19 pulg. pueden ajustarse en altura para cumplir con los requisitos del cliente
- Comentario: se requieren perfiles click-in, CLPK o perfiles de montaje, CLPF
Especificaciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.