Inclinación giratoria recta Compact Series 2
Hover to magnify image or click to enlarge
Inclinación giratoria recta Compact Series 2
La inclinación giratoria recta Compact Series 2 se monta entre el tubo vertical y el gabinete para proporcionar opciones de giro e inclinación para el operador de la máquina. El giro permite una rotación máxima de 300º. La inclinación permite un ajuste totalmente regulable desde la posición horizontal hasta 30 grados. La carga máxima es de 66 lb (30 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El acoplamiento puede girar 300º y lograr una inclinación desde la posición horizontal hasta 30º.
- Se incluyen herrajes de instalación, sujetadores de montaje y junta.
- El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.