Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CONCEPT_SlopedTop_Group Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete Concept de acero inoxidable, tapa inclinada, montaje en pared, tipo 4X

Para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren una parte superior inclinada y protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los gabinetes Concept cuentan con un estilo aerodinámico con un atractivo acabado con trazos y pestillos al ras de cuarto de vuelta de acero inoxidable para un cierre seguro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA / EEMAC Tipo 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.