Interruptor de puerta para luminarias de armario LED, ELD
Hover to magnify image or click to enlarge
Interruptor de puerta para luminarias de armario LED, ELD
Interruptor de puerta listo para usar para luminarias de armario LED con un cable preinstalado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Este interruptor de puerta se utiliza con luminarias de armario LED que no tienen detector de movimiento. Se entrega con un cable TPS de 800 mm.
- Dimensiones: 31 × 31 × 63 × 800.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza que incluye un cable y un interruptor de puerta.
- No es compatible con el marco del gabinete ProLine u otros gabinetes
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Plástico |
Acabado | Smooth |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.