Trenza para tierra, ECFE
Hover to magnify image or click to enlarge
Trenza para tierra, ECFE
Esta correa de puesta a tierra está cortada a medida y cuenta con taladros de conexión ya perforados, lo que facilita tanto la adquisición como la instalación.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Para conexión equipotencial y puesta a tierra entre paneles, accesorios y marco del armario.
- Largo: 300 mm.
- Material: Cobre electrolítico estañado, cable de 0,15 mm de diámetro.
- Intervalo de temperaturas de trabajo: Hasta 105ºC
- Cantidad por embalaje: 10 piezas.
- Instrucciones de montaje: Añada una conexión ECF para fijar la trenza al marco pintado.
Especificaciones
Espesor | 0.006 in |
Espesor | 0.15 mm |
Material | Cobre |
Acabado | Tinned |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.