Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN PAINTED FLAT-COVER WIREWAY, NEMA TYPE 1 90-DEGREE ELBOW-INSIDE OPENING; 13135; F2290EIN; 13136; F4490EIN; 13137; F6690EIN; 13138; F8890EIN; 13141; F101090EIN; 13142; F121290EIN Hover to magnify image or click to enlarge

Codo de 90 grados de abertura interior para tendido de cables, pintado

Los codos de 90 grados pintados con abertura interior se utilizan para un funcionamiento continuo con giros de 90 grados. Las cubiertas superior e interior se pueden retirar para que los cables puedan colocarse a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Material Acero dulce
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.