Paquete del gabinete de fibra óptica FTTX, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Paquete del gabinete de fibra óptica FTTX, tipo 4X
Los gabinetes de aluminio soldado FTTX montados en almohadilla proporcionan una protección duradera y ordenan el cable de fibra óptica para dar banda ancha en aplicaciones al aire libre. Se suministra con o sin compartimento de batería de respaldo.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
NEBS™ es una marca comercial de Telcordia
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
EC60529, IP66
Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D
EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment
Cabinet is RoHS compliant
NEBS™ is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El techo inclinado estándar favorece el escurrimiento del agua
- Disponible con puerta de acceso simple o doble en la parte delantera y trasera para contar con un acceso cómodo.
- Disponible con o sin compartimento para la batería
- Los mecanismos de cerrojo de 3 puntos y las manijas de candado en las puertas proporcionan seguridad.
- La junta de espuma in situ sin costuras sella las puertas contra la humedad y el polvo.
- Los mecanismos de cerrojo de viento en las puertas las controlan cuando se abren para el mantenimiento del equipo.
- Terminales mecánicas de elevación desmontables (2) para una fácil instalación
- Ángulos de rack ajustables para espaciado de 19 o 23 pulg. sin modificaciones
- Use tuercas enjauladas para montar el equipo
- El aislamiento de la parte superior del gabinete ayuda a evitar la formación de condensación y reduce la ganancia solar dentro del gabinete. El aislamiento lateral del gabinete es opcional
- La base del gabinete tiene un pedestal de montaje de aluminio de 5.00 pulg. (127 mm) de alto para permitir la alineación del cable.
- Tres fundas piramidales en la base del gabinete para sellar cables de varios tamaños
- Todos los sujetadores son de acero inoxidable para mantener un aspecto profesional en condiciones climáticas severas al aire libre.
Especificaciones
Material | Aluminio |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.