Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

HeavyDutyFreeStandDisconnect Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete con desconectador y soporte independiente, para servicio pesado, tipo 12

Solucion robusta, y excelente relacion costo beneficio. Este gabinete de desconexión, se encuentra disponible en versiones de una hasta seis puertas, permitiendo adaptarlo a una amplia gama de aplicaciones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12

CSA File No. 42186: Type 12

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.