Barra inferior fijación cables, CAB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barra inferior fijación cables, CAB
Esta barra de cables ajustable resulta un método seguro para fijar los cables dentro del armario. Se evitan las tensiones externas y se protege el equipo instalado contra daños.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Montada por encima de las tapas inferiores. Permite fijar los cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. Totalmente ajustable en profundidad. Cuando los cables de puesta a tierra blindados para EMC están conectados a la barra de soporte, el efecto Faraday se mantendrá para máxima protección EMC.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 barras con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añada grapas CAC según el diámetro de los cables.
- Requisitos de montaje: agregue abrazaderas CAC en función del diámetro de los cables
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.