Kit de unión interna de esquina | Armarios autoportantes, CCM
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de unión interna de esquina | Armarios autoportantes, CCM
Los soportes fáciles de montar, sin necesidad de herramientas, permiten una unión firme y segura, algo muy importante si es necesario levantar los armarios.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Para una sujeción adicional al elevar armarios unidos que están totalmente equipados. Puede usarse con las placas separadoras SPD.
- Material: Acero galvanizado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.
- Comentario: Estos soportes no deben usarse en combinación con una placa de montaje si se montan en el costado del gabinete o en combinación con la placa de montaje de relleno (MPF), a menos que las placas de montaje se lleven hacia adelante 50 mm
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.