Kit de herrajes MaxRack
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de herrajes MaxRack
El kit consta de (20) tornillos de punta piloto de 12-24 x 0.625; (16) pernos de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 0.88; (16) arandelas de conexión a tierra M10; (16) tuercas de brida de 3/8; y (1) tornillo de cabeza plana Mx12.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El kit consta de (20) tornillos de punta piloto de 12-24 x 0.625; (16) pernos de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 0.88; (16) arandelas de conexión a tierra M10; (16) tuercas de brida de 3/8; y (1) tornillo de cabeza plana Mx12.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.