Barra fijación cables exteriores, CABP
Hover to magnify image or click to enlarge
Barra fijación cables exteriores, CABP
Esta barra de cables ajustable resulta un método seguro para fijar los cables bajo el armario y optimizar así el espacio en el interior. Se evitan las tensiones externas y se protege el equipo instalado contra daños.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Suspendida bajo la tapa inferior
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 barras con accesorios de montaje, 4 barras para armarios de 1200 mm de ancho.
- Instrucciones de montaje: Elija grapas CAC según el diámetro de los cables.
- Comentario: Deben usarse las abrazaderas de cables CAC correctas, en función del diámetro de los cables, junto con la barra de fijación de cables
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.