Marco de rack abatible parcial
Hover to magnify image or click to enlarge
Marco de rack abatible parcial
Este marco de rack abatible parcial de 19 pulgadas se utiliza cuando se desea un marco abatible más pequeño y de servicio mediano. El equipo de rack liviano se adapta perfectamente a este marco abatible de 800 mm de alto, lo que proporciona 90º de rotación y una mayor accesibilidad.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los soportes de las bisagras laterales se usan para montar el marco abatible, lo que permite un acceso libre por encima y por debajo del marco abatible.
- Se utiliza con gabinetes de cualquier altura y con bisagras a la derecha o a la izquierda.
- Equipado con bisagras, dos cerrojos de cuarto de vuelta y herrajes de montaje
- Cumple con RS-310-D estándares de montaje en rack ANSI/EIA:
- Los conjuntos de marcos de rack abatible se suministran con soportes de montaje; los marcos de rack abatible también pueden instalarse en los compartimentos derecho, izquierdo o en ambos de marcos de 1200 mm de ancho con verticales centrales.
- Los soportes de montaje abatibles se montan en el interior del marco en cualquier lugar vertical.
- Los soportes de montaje y el marco abatible se pueden ubicar a una profundidad variable usando rieles sujetadores; el bamboleo se reduce cuando se ubica a una profundidad distinta a la de montaje frontal.
Especificaciones
Espesor | 2.66 mm |
Espesor | 12 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.