ProLine 200-mm Plinth Base
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine 200-mm Plinth Base
Plinth Bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below. A Plinth Base consists of eight corner supports connected to four access panels. The corner supports are cast aluminum. The access panels attach to the corner supports with screws. Plinth Bases include all necessary mounting hardware. Order a gland plate system to provide Type 12 protection when using a plinth base.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Consists of eight corner supports connected to four access panels
- Order a gland plate system to provide Type 12 protection
- Includes all mounting hardware
Especificaciones
Espesor | 1.52 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Jet Black |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.