ProLine G2 High-Performance Pagoda Exhaust Vent Cutout Top
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 High-Performance Pagoda Exhaust Vent Cutout Top
The High-Performance Pagoda Exhaust Vent Cutout Top has a cutout that accepts one high-performance pagoda vent.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Cutout top for High-Performance, Pagoda Exhaust Vents
- Bolts are furnished to hold top in position (lifting eyes can be used in place of bolts)
- Seamless, polyurethane gasket between top and frame (UL component recognized) provides a water-tight, dust-tight seal against moisture and contaminants
- Ground studs are included
- Note: A High Performance Pagoda Exhaust Vent can be used with any ProLine G2 solid top by requesting a cutout modification
Especificaciones
Espesor | 1.52 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.