Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Paquetes sísmicos industriales ProLine G2

Los paquetes industriales sísmicos nVent HOFFMAN ProLine G2 son soluciones totalmente configuradas capaces de resistir la actividad sísmica de la Zona 4 con una carga de panel de 1000 lb (454 kg), sin degradación de la integridad estructural o el desempeño funcional. Para mayor comodidad, un solo número de pieza incluye un marco, una puerta sencilla sólida, manija de sistema de cierre, parte superior sólida, cubierta trasera sólida, cubiertas laterales sólidas, subpanel de montaje completo, placa de montaje, base completamente sellada de 100 mm, argollas de elevación y una serie de otros componentes estructurales. Nota: Para preguntas específicas sobre aplicaciones, consulte con la fábrica.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed 508; Type 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

Criterios de entorno sísmico GR-63-CORE de Telcordia Technologies

CSA File Number 42186; Type 12

IEC 60529, IP55

Telcordia Technologies' Earthquake Environment Criteria GR-63-CORE

Zone-4 Capable with panel-load of 1,000 lbs (454 kg)

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.