Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEVentedTopwFanTray Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Vented Top with Integral Fan Tray

The ProLine Vented Top with Integral Fan Tray provides a cooling/ventilation solution for electronic and networking applications. An integral fan tray with three pre-wired and mounted fans provides up to 200-300 CFM of exhaust. The deeper vented tops (500- through 800-mm deep) have integral fan trays with cutouts for mounting additional fans (see Additional Fans table). Accessory fan kits (consisting of three pre-wired fans) can be installed to provide additional airflow. Unused fan positions are provided with covers to prevent short-circuiting of airflow.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL Component Recognized; Type 1; File No. E61997

This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.

NEMA/EEMAC Type 1

IEC 60529, IP20

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.