Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEWindowDoorClosed Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Window Doors

Window Doors can be used on the front or rear of ProLine frames to provide viewing of electronic equipment. ProLine Window Doors are designed around a mild steel profile. They have 140-degree hidden hinges and a flush bezel latch that operates a 3-point latching mechanism (doors for 700-mm frames have 2-point latching). Doors have either a smoke-gray tinted polycarbonate or a clear safety glass window; 180-degree hinges are available (order separately).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.