Tapas laterales para zócalo | Armarios murales, PA
Hover to magnify image or click to enlarge
Tapas laterales para zócalo | Armarios murales, PA
Estos paneles laterales de base cierran el espacio adicional presente debajo del armario si es necesario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Tapas laterales para zócalo P, reforzadas con bordes plegados.
- Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
- Cantidad por embalaje: 2 tapas para altura de 100 mm, y 4 tapas para altura de 200 mm.
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7022 |
Color | Gris Umbra |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.