Kit de elevación techo | Armarios autoportantes, CVK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de elevación techo | Armarios autoportantes, CVK
Kit de separador fácil de montar que eleva el techo del armario entre 15 mm y 50 mm para permitir la ventilación natural.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Proporciona ventilación levantando el techo 15mm (CVK15), 50mm (CVK50).
- Material: Acero cincado.
- Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.
- Beneficio: una solución rentable para la ventilación natural cuando no se requiere un alto grado de protección
- Comentario: altamente recomendable para permitir la entrada de aire por el fondo del gabinete, por ejemplo usando un filtro EFA
Especificaciones
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.