Bisagra de 180° para marco giratorio, ESFH
Hover to magnify image or click to enlarge
Bisagra de 180° para marco giratorio, ESFH
Estas bisagras permiten abrir el marco giratorio 180° para que no impida al personal de mantenimiento u otro personal el desarrollo de su trabajo en el interior del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Permite la apertura del marco giratorio hasta 180°. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Un inteligente punto de posicionado de la bisagra facilita un máximo fondo de montaje.
- Material: Acero cincado.
- Cantidad por embalaje: 1 conjunto.
- Instrucciones de montaje: Se utiliza en combinación con ESFS montado en armarios de ancho 800 mm, 1000 mm y 1200 mm.
- Comentario: el marco abatible ESFM incluye bisagras de acero galvanizado de 180 grados; pero deben ordenarse como accesorio para marcos abatibles ESFS y ESFC; las bisagras sólo son compatibles con el marco abatible ESFC de 600 mm (24) de ancho si se monta en un gabinete de 800 mm de ancho
- Requisitos de montaje: para ser usado en combinación con un ESFS montado en gabinetes de 800 mm (31), 1000 mm (39) y 1200 mm (47) de ancho
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.