Gabinete HMI Syspend sanitario, tipo 4X
El gabinete HMI Syspend sanitario está diseñado específicamente para albergar equipos de control de procesos en entornos de lavado sanitario, particularmente en la fabricación de alimentos y bebidas. Cuenta con muchos elementos de diseño limpio y cumple con los requisitos de Tipo 4X y IP69K para aplicaciones de lavado sanitario a alta presión y a alta temperatura. Combine el gabinete con el sistema de suspensión sanitaria Syspend para suspender el equipo y facilitar la limpieza y el lavado sanitario. Equipado con hardware de conexión a tierra, placa de soporte interna, adaptador de brazo de suspensión y herraje para sujetar la placa de soporte y el adaptador.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; tipo 4, 4X, 12; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66, IP69K
Características
- El gabinete proporciona una estética moderna de estilo monitor de pantalla plana.
- Las asas laterales integradas permiten un fácil reposicionamiento del gabinete.
- El área de la junta de silicona totalmente oculta proporciona una protección completa en entornos de lavado sanitario.
- La parte superior con inclinación de 20 grados facilita el escurrimiento de agua y las soluciones de limpieza y no permite la colocación de objetos en la parte superior del gabinete
- El collarín de la canaleta de brida inclinado evita la acumulación de fluidos a lo largo del borde superior de la abertura del gabinete
- El gabinete se puede voltear para montaje colgante o pedestal.
- Las bisagras están blindadas por una puerta.
- Adaptador de brazo de suspensión incluido para acoplar al sistema de suspensión sanitaria Syspend y al brazo de movimiento Syspend VHDS.
- El adaptador del brazo de suspensión puede instalarse al revés para proporcionar una inclinación de 40º para aplicaciones de pedestal.
- La placa de soporte interna proporciona una rigidez adicional para el montaje de la suspensión.
- El drenaje de respiradero H2Omit puede instalarse en el área plana para proporcionar un medio para eliminar la humedad condensada del gabinete.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- Puerta asegurada con dos cerrojos de cuarto de vuelta de acero inoxidable con inserto ranurado al ras.
- Los pasadores del panel se ajustan a los paneles opcionales estilo NEMA.
Especificaciones
Acabado | Brushed #3 |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.