Serie T de gran capacidad para exteriores
Hover to magnify image or click to enlarge
Serie T de gran capacidad para exteriores
Las unidades de aire acondicionado de gran capacidad de la serie T mantienen el equipo fresco incluso durante cargas térmicas máximas. Su diseño discreto los ayuda a integrarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.
Estándares del sector
Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.° SA6453
EAC
CE
Telcordia GR-487 capable
Compatible con Telcordia GR-487
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Tamaño compacto para minimizar el espacio ocupado y maximizar la capacidad.
- El filtro de malla de aluminio reutilizable y limpiable protege las bobinas para un rendimiento de enfriamiento máximo.
- R-407C refrigerant
- Modelos para suministro de energía de 230 y 460 VAC
- Rango de temperatura de funcionamiento de 40 ºF/-40 ºC a 131 ºF/55 ºC
- Termostato mecánico confiable en el lado del gabinete de la unidad.
- Motores de aire dobles en el lado del condensador para redundancia en el rendimiento.
- Cubierta de lámina galvanizada para entornos de fábrica y exteriores resistentes
- Opciones de montaje exterior y completamente empotrado en muchos modelos.
- Bridas de montaje fácil para instalación individual
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Standard Outdoor Air Conditioner models include telcordia GR-487 capable, termostato, corrosion-resistant components, malfunction switch, compressor heater, head pressure control and enclosure heater
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
Especificaciones
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.