Kit de hardware con reconocimiento UL, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de hardware con reconocimiento UL, tipo 4X
Estos kits de montaje reconocidos por UL están diseñados para mantener la clasificación de Tipo UL general del gabinete cuando los orificios de montaje de los componentes penetran en el exterior del gabinete. Estos kits de hardware se ofrecen convenientemente en tres tamaños de sujetadores comunes para satisfacer diversas aplicaciones.
Estándares del sector
Componentes reconocidos por UL 508A
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12, 13
Cabinet maintains up to UL Type 4X when included hardware is used per instructions.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El kit contiene un juego de 10 tornillos, arandelas de sellado y contratuercas.
- Los kits se ofrecen en tamaños de sujetadores 10-32, 1 /4-20 y 3/8-16 en acero inoxidable.
- La arandela de sellado es de acero inoxidable y tiene un sellado de goma integral.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.