Placa trasera universal formada de soporte independiente de acero dulce
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa trasera universal formada de soporte independiente de acero dulce
La placa trasera se utiliza para sellar los lados abiertos de los gabinetes universales autosoportados. La placa trasera de 2.50 pulg. de profundidad brinda espacio adicional para cableado y está clasificada Tipo 4, 12, 3R y IP66. Se incluyen la junta y los accesorios de montaje.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La placa trasera formada universal autosoportada se utiliza para sellar los lados abiertos de los gabinetes universales autosoportados nVent HOFFMAN.
- La placa trasera de 2.50 pulg. de profundidad brinda espacio de cableado adicional y está clasificada Tipo 4, 12, 3R y IP66.
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.