Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AU7218EPT_UFSEndPlate_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Universal Free-Stand Formed End Plate Mild Steel

End plate is used to seal open side(s) of Universal Free-stand Enclosures. The 2.50-inch deep End Plate allows extra wiring space and is Type 4, 12, 3R and IP66 rated. Gasket and mounting bolts are included.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.