Bandeja ventilada | Armarios autoportantes, SHC
Hover to magnify image or click to enlarge
Bandeja ventilada | Armarios autoportantes, SHC
Esta bandeja se puede ajustar en altura y proporciona más posibilidades de montaje, especialmente para componentes pesados que no se puedan fijar de forma vertical. Dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Montada directamente sobre la estructura del armario.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Carga máxima: 500 N.
- Cantidad por embalaje: 1 bandeja con accesorios de montaje.
- Carga máxima: 500 N (112)
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.