Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

VM Flat Transparent Screw Cover with Knockouts, Type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta de tornillo con bisagra plana transparente VM tipo 4X

El gabinete de la serie VM está diseñado para usarse con aislamiento como caja de conexiones eléctricas, caja de cableado de terminales, carcasa de instrumentos o caja de control eléctrico en ambientes húmedos, polvorientos y corrosivos.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad del gabinete según UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E192121

Enclosure flammability per UL 508A

NEMA/EEMAC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Estilo Cubierta de tornillo con bisagra plana transparente
Color Gris Claro
Material Poliéster
Código de colores RAL 7035
Acabado Smooth Low Gloss
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.